arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FFV 510-A15 图片仅供参考

FFV 510-A15

标准法兰板

ID 836071

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z510
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 15
技术参数:
  • 卡盘节圆: 580 mm
  • 主轴节圆: 330.2 mm
  • 高度: 50 mm
  • 通孔: 265 mm
  • 重量: 82 kg
Chuck side Z510
Machine side ISO 702-1 Nr. 15
Chuck pitch circle [mm] 580.0
Spindle pitch circle [mm] 330.2
Height [mm] 50.0
Through-hole [mm] 265.0
Weight [kg] 82.0

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws