VBK-R-5 1xIL-1x7P
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
ID 420686
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2025-06-30
- Vervangen door: 1611051
- Aansluitkabel 1xILME / 1x7-PIN voor max. een magnetische klauwplaat
- Voor de installatie tussen de besturingseenheid KEH plus en de magnetische klauwplaat
- Besturingseenheid = 1 x ILME.
- Magnetische klauwplaat = 1x 7-PIN/4CH.
- Om een magnetische klemplaat te bedienen
- Met een metalen en plastic omhulsel om te beschermen tegen hete spanen
- Kabellengte: 5 m
Technische gegevens
| Kabellengte [m] | 5.0 |
|---|
La fornitura comprende
Cavo di collegamento, libretto d'istruzione