arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SSH-SL SW16-330 Illustrazione simile

SSH-SL SW16-330

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 8704923

Disponibile in magazzino
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Chiave di azionamento esagonale
  • Per l'azionamento manuale di mandrini autocentranti manuali SCHUNK
  • Con meccanismo di espulsione
  • Versione lunga.
  • Adatto per: ROTA-S plus 2.0 250, 315; ROTA-M flex 2+2 400; ROTA-ML flex 2+2 630
Dati tecnici:
  • Taglia chiave: 16
  • Lunghezza: 330 mm
  • Peso: 2.22 kg
Esagono 16.0
Lunghezza [mm] 330.0
Peso [kg] 2.22