arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KEH-MGT plus 01 460V/60Hz Illustrazione simile

KEH-MGT plus 01 460V/60Hz

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 1472408

Tempo di consegna su richiesta
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Unità di controllo 460 V/60 Hz
  • Per magnetizzare o smagnetizzare i piani magnetici MGT.
  • Adatto per: MGT-IC Ø600
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 600 x 400 x 200 mm
  • Numero di canali: 1
  • Classe di protezione IP: 20
  • Tensione: 460 V
  • Frequenza: 60 Hz
  • Peso: 20 kg
Largeur [mm] 400.0
Tension secteur [V] 460.0
Fréquence [Hz] 60.0
Nombre de canaux 1.0
Poids [kg] 20.0