SGBB-F 160-81-50
整体爪
ID 1349864
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 整体爪,固定
- 接口 1: W-160
- 适用于: KSC-F 160-480
- 尺寸: 160 x 81 x 50 mm
- 重量: 4.8 kg
Specifiche tecniche
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 81.0 |
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 4.8 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉