GBS-G3 80-28-10
Ganascia a gradino
ID 1326805
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a gradino, grip 3 mm
- Interfaccia 1: W-80-1
- Dimensioni: 80 x 28 x 10 mm
- gradino di presa: 3 mm
- Peso: 0.16 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 10.0 |
| Altezza [mm] | 28.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.16 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce