arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBS-G5-T 100-35-17.5

GBS-G5-T 100-35-17.5

Ganascia a gradino

ID 430241

Tempo di consegna su richiesta
Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a gradino, grip 5 mm con scanalatura a T
  • Scanalatura a T per il montaggio del nastro di posizionamento.
  • Interfaccia 1: W-100-1
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 35 x 17,5 mm
  • gradino di presa: 5 mm
  • Peso: 0.35 kg
宽度 [mm] 100.0
深度 [mm] 17.5
高度 [mm] 35.0
重量 [kg] 0.35

标配范围
顶爪、紧固螺钉