GBS-W 125-18-7.6-5
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 432276
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť, s povrchovou úpravou 5 mm
- Rozhranie 1: W-125-2
- Rozmery: 125 x 18 x 7,6 mm
- Upínací krok: 5 mm
- Hmotnosť: 0.11 kg
Technické údaje
| Šírka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hĺbka [mm] | 7.6 |
| Výška [mm] | 18.0 |
| Zväzok | kus |
| Hmotnosť [kg] | 0.11 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky