IFT Set
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 1404235
Misuratore della forza di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Misuratore della forza di serraggio
- Per la misurazione statica e dinamica della forza di serraggio
- Per mandrini a 2, 3, 4 e 6 ganasce e morse automatiche a 3 ganasce
- Campi di serraggio: Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
- Sistema operativo: Android
- Collegamento del caricabatterie: USB micro
- Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C
- Tipo di protezione: IP67
- Frequenza di trasmissione/ricezione: 2.4 GHz
- Scambio di dati: Micro SD; USB micro
- Capacità: ca. 1,5 h @ d.c.
- Processo di ricarica: < 3 min
- Collegamento del caricabatterie: USB mini
- Campo di misurazione mandrino a 2 ganasce: 0 - 180 kN
- Campo di misurazione mandrino a 3 ganasce: 0 - 270 kN
- Campo di misurazione mandrino a 6 ganasce: 0 - 540 kN
- Misurazione della velocità: 200 - 6000 1/min
- Velocità di trasmissione del valore misurato: 500 ms
- Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C
- Tipo di protezione: IP67
- Frequenza di trasmissione: 2.4 GHz
Specifiche tecniche
| Campi di serraggio | Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm |
|---|---|
| Forza di serraggio max. a 2 ganasce [kN] | 180.0 |
| Forza di serraggio max. a 3 ganasce [kN] | 270.0 |
| Forza di serraggio max. mandrino a 6 ganasce [kN] | 540.0 |
| Numero di giri min. [1/min] | 200.0 |
| Numero di giri max. [1/min] | 6000.0 |
| Temperatura di esercizio max [°C] | 40.0 |
| Tipo di protezione | IP67 |
| Peso [kg] | 4.0 |
La fornitura comprende
Tablet industriale comprensivo di app, testine di misurazione, strumento di inserimento, pezzi intermedi per diametro di serraggio Ø 72/Ø 96/Ø136 mm, viti di ricambio, chiave utensile Torx, statore per la misurazione del numero di giri, caricatore USB (in tutto il mondo), cavo di ricarica USB, certificato di taratura, manuale d'uso