ASL 1-G1/8
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
ID 1327465
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Aansluitstrook met snelle ventilatie
- Aansluiting: 1x G1/8
- Geschikt voor: NSL3 200, 300-200, 400, 600, 800
- Afmetingen: 56 x 34 x 62,6 mm
- Stuurdruk: 6 bar
- Gewicht: 0.2 kg
Specifiche tecniche
| Conexión | 1x G1/8 |
|---|---|
| Presión de accionamiento [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 0.2 |
Material suministrado
Bloque de conexión, mecanismo de acoplamiento