arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GPSC-3 Ø12f7-M12 Illustrazione simile

GPSC-3 Ø12f7-M12

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 432266

Tempo di consegna su richiesta
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Viti calibrate
  • Per l'esatto orientamento della posizione e il montaggio delle morse di serraggio manuali sulla tavola della macchina.
  • Adatto per: KSC-5X 125
Dati tecnici:
  • Ø raccordo: 12f7
  • Filetto : M12
  • Lunghezza: 65 mm
  • Peso: 0.1 kg
Fitting Ø 12f7
Thread M12
Weight [kg] 0.1