arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSC-G-2 M12-T18 Ilustração semelhante

GSC-G-2 M12-T18

Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão

N.º de identificação 490588

Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão

Características do produto:
  • Parafusos de fixação para corpo base
  • Usado para fixar dispositivos de fixação diretamente através do corpo base.
Dados técnicos:
  • Adequado para slot T: 18 mm
  • Fio: M12
  • Peso: 0.27 kg
Fio M12
Adequado para slot T [mm] 18.0
Peso [kg] 0.27

Escopo de fornecimento
Parafusos de fixação