ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°
Mandrino di compensazione flessibile a 4 griffe
ID 1570299
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino di compensazione a 4 griffe a peso ridotto
- Compensazione centrica delle griffe opposte
- Piastra consolle: Scanalatura a stella 22,5°/30°/45°
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Corsa per griffa: 17.3 mm
- Corsa di compensazione per griffa: 12 mm
- Forza di serraggio max.: 180 kN
- Coppia max.: 210 Nm
- Numero di giri max.: 1300 1/min
- Peso: 167 kg
- Quando si utilizza il serraggio a 2 griffe, occorre anche un coperchio di bloccaggio per bloccare una coppia di ganasceÈ possibile il serraggio di pezzi rotondi, rettangolari e dalla geometria irregolareGrazie al serraggio centrico e di compensazione a 4 punti, i pezzi vengono serrati con una deformazione ridotta
Specifiche tecniche
| Dentatura | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Numero di giri max. [1/min] | 1300.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 180.0 |
| Coppia max. [Nm] | 210.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 17.3 |
| Compensazione corsa/griffa [mm] | 12.0 |
| Peso [kg] | 167.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, perno di centraggio, tasselli a T, chiavi a cricchetto con adattatore, vite ad anello, viti di montaggio, dado per cave a T, coperchio di chiusura dei fori, manuale d'uso; senza mandrini riportati, senza battute fisse del pezzo in lavorazione, senza coperchio di chiusura