ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-VP2
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 819161
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 42 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 6
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 6.5 mm
- Passo tra i denti: 4.8 mm
- Forza di serraggio max.: 65 kN
- Coppia max.: 80 Nm
- Numero di giri max.: 5400 1/min
- Peso: 14.4 kg
Specifiche tecniche
| Spindle type | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 5400.0 |
| Max. clamping force [kN] | 65.0 |
| Max. torque [Nm] | 80.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.5 |
| Tooth pitch [mm] | 4.8 |
| Height H with flange [mm] | 103.5 |
| Weight [kg] | 14.4 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key and operating manual