arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-VP2

ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-VP2

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 819134

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 92 mm
  • Support de broche: ISO 702-3 Nr. 11
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 9.8 mm
  • Pas de dent: 7 mm
  • Force de serrage max.: 180 kN
  • Couple de rotation max.: 220 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 3400 1/min
  • Poids: 63.3 kg
Tipo de husillo ISO 702-3
Tamaño del husillo Nr. 11
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 3400.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 180.0
Par de giro máx. [Nm] 220.0
Carrera/mordaza [mm] 9.8
Paso del dentado [mm] 7.0
Altura H con brida [mm] 133.0
Peso [kg] 63.3

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones