arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 400-102 D11-SFG

ROTA-S plus 400-102 D11-SFG

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 814244

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 102 mm
  • Spindle holder: ISO 702-2 Nr. 11
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 12 mm
  • Tooth pitch: 8.5 mm
  • Max. clamping force: 230 kN
  • Max. torque: 280 Nm
  • Max. rotational speed: 2200 1/min
  • Weight: 118 kg
Tipo de fuso ISO 702-2
Tamanho do eixo Nr. 11
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2200.0
Força de fixação máx. [kN] 230.0
Máx. torque [Nm] 280.0
Curso/castanha [mm] 12.0
Passo dos dentes [mm] 8.5
Peso [kg] 118.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação