ROTA NCF plus 2 315-104 Z220 RAPIDO-A2
Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti
ID 1520666
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 104 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: RAPIDO
- Course par mors : 5.3 mm
- Course du piston: 20 mm
- Force de serrage max.: 130 kN
- Force d'actionnement max.: 58 kN
- Vitesse de rotation max.: 3000 1/min
- Poids: 54 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 (Z220) |
| Denture | RAPIDO |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 130.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 58.0 |
| Course/mors [mm] | 5.3 |
| Course du piston (H) [mm] | 20.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.69 |
| Poids [kg] | 54.0 |
Etendue de la livraison
Mandrin, mandrins vises de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation