arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG

ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG

고정 3죠 척, 수동 작동

ID 819923

고정형 수동 선반 척 표준

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 고정용 베이스 플레이트
  • 관통 구멍: 62 mm
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 7.7 mm
  • 톱니 피치: 6 mm
  • 최대 클램핑 포스: 160 kN
  • 최대 토크: 210 Nm
  • 최대 회전 속도: 4200 1/min
  • 중량: 42.2 kg
톱니 각진 톱니
최대 클램핑 포스 [kN] 160.0
최대 토크 [Nm] 210.0
죠당 스트로크 [mm] 7.7
톱니 피치 [mm] 6.0
중량 [kg] 42.2

제공 범위
수동 선반 척, 텅앤그루브 포함 베이스 죠, 설치 나사, 스패너 렌치, SCHUNK 자석, 빠른 가이드, 사용 설명서(상부 죠 미포함)