ROTA-S plus 2.0 315 K-SFG
固定三爪卡盘,手动
ID 819924
标准固定式手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 用于固定使用的底板
- 通孔: 92 mm
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 9.9 mm
- 齿距: 7 mm
- 最大夹持力*: 180 kN
- 最大扭矩: 220 Nm
- 最大旋转速度: 3400 1/min
- 重量: 80 kg
Specifiche tecniche
| Ozubení | Šikmé ozubení |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 180.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 220.0 |
| Zdvih na čelist [mm] | 9.9 |
| Rozteč zubů [mm] | 7.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 80.0 |
Rozsah dodávky
Manuální sklíčidlo, základní čelist s perem a drážkou, montážní šrouby, klíč, magnety značky SCHUNK, rychlá příručka, návod k obsluze; bez upínacích čelistí