arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KRP3 200-PM

KRP3 200-PM

Morse automatiche pneumatiche a 3 ganasce

ID 1499491

Tempo di consegna su richiesta
Blocco della forza di serraggio pneumatica nella versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 3 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa standard
  • Controllo pneumatico della posizione finale
  • Controllo pneumatico dell'impianto
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 55 kN
  • Corsa per griffa: 4 mm
  • Altezza max. ganasce: 100 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
  • Pressione d'azionamento: 2 - 9 bar
  • Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 5100 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 1 s
  • Peso: 19 kg
Corsa per griffa [mm] 4.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 55.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 9.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.02
Altezza max. ganasce [mm] 100.0
Distanza H [mm] 30.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 5100.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 1.0
Peso [kg] 19.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce e morsa automatica di sistema, tappi di copertura, viti calibrati, bussole e istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)