arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KRH3-LH 100-PM

KRH3-LH 100-PM

Hydraulische klemkrachtblokken met 3 klauwen

IDnr. 1518369

Levertijd op aanvraag
Hydraulisch klemkrachtblok standaard

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 3 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Lange slag
  • Pneumatische afvraging eindpositie
  • Pneumatische contactdetectie
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 16 kN
  • Slag per klem: 6 mm
  • Max. klemhoogte: 150 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 10 - 120 bar
  • Olieverbruik per dubbele slag: 30 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 1 s
  • Gewicht: 5 kg
Stroke per jaw [mm] 6.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 16.0
Min. operating pressure [bar] 10.0
Max. operating pressure [bar] 120.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 150.0
Distance H [mm] 16.0
Oil consumption per double stroke [cm³] 30.0
Closing/opening time [s] 1.0
Weight [kg] 5.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)