arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP3-LH 250-Z-AS-IM

KSP3-LH 250-Z-AS-IM

Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce con monitoraggio induttivo della ganascia

ID 1467594

Tempo di consegna su richiesta
Morsa pneumatica in versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa elevata
  • Fori di posizionamento rettificati
  • Amplificazione della forza di serraggio/fissaggio esterno
  • Sistema monitoraggio induttivo ganascia
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 20 kN
  • Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 3.5 - 7 kN
  • Corsa per griffa: 15 mm
  • Altezza max. ganasce: 500 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
  • Pressione d'azionamento: 3 - 6 bar
  • Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 9100 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 1.6 s
  • Peso: 32 kg
Corsa per griffa [mm] 15.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 20.0
Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] 3.5
Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] 7.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.02
Altezza max. ganasce [mm] 500.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 9100.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 1.6
Peso [kg] 32.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, sensore induttivo di prossimità, cavo di collegamento, copertura, istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Monitoraggio induttivo delle posizioni dei cursori di serraggio
Possibilità di monitorare due posizioni delle ganasce tra le posizioni finali delle ganasce base mediante interruttori di prossimità (ad es. "aperto" e "bloccato").

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)