arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP3-F 64-Z-AS

KSP3-F 64-Z-AS

Pneumatic 2-jaw clamping force blocks

ID 1409337

Délai de livraison sur demande
Pneumatyczny blok mocujący w wersji standardowej

Cechy produktu:
  • 2-szczękowy blok mocujący
  • Ze stałą szczęką
  • Skok standardowy
  • Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
  • Wzmocnienie siły zacisku / zabezpieczenie zewnętrzne
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 3.5 kN
  • Dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego: 0.5 - 1.5 kN
  • Skok na szczękę: 4 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 60 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Ciśnienie robocze: 3 - 7 bar
  • Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów: 220 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 0.1 s
  • Masa: 1.5 kg
Corsa per griffa [mm] 4.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 3.5
Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] 0.5
Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] 1.5
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 7.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 60.0
Distanza H [mm] 10.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 220.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 0.1
Peso [kg] 1.5

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)