arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSH3-LH 100

KSH3-LH 100

Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce

ID 1463175

Disponibile in magazzino
Morsa idraulica standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa elevata
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 16 kN
  • Corsa per griffa: 6 mm
  • Altezza max. ganasce: 60 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 10 - 120 bar
  • Consumo d'olio per una corsa doppia: 30 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 1 s
  • Peso: 5 kg
Corsa per griffa [mm] 6.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 16.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 10.0
Pressione di esercizio max. [bar] 120.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 60.0
Distanza H [mm] 16.0
Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] 30.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 1.0
Peso [kg] 5.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce base e morsa, tappi di copertura, viti calibrate, bussole di serraggio, istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)