arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSM2 90-400

KSM2 90-400

Trilho de fixação com Castanha de troca rápida

ID 490724

Disponibile in magazzino
Trilho de fixação padrão

Características do produto:
  • Sem castanhas do sistema
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Preparado para VERO-S
Dados técnicos:
  • Dimensões: 90 x 400 x 45 mm
  • Largura do trilho: 90 mm
  • Força de fixação máx.: 30 kN
  • Máx. torque: 50 Nm
  • Peso: 7.7 kg
Largura do trilho [mm] 90.0
Força de fixação máx. [kN] 30.0
Máx. torque [Nm] 50.0
Peso [kg] 7.7

Escopo de fornecimento
Trilho de fixação incluindo manual de operação; sem castanhas do sistema