KSC3 80-190-S
Základní upínací svěrák
ID 1514220
Standardní centrické upínací svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- Plovoucí verze
- Niklované základní těleso
- Rozměry: 80 x 190 x 50 mm
- Kompenzace: ± 3 mm
- Max. upínací síla: 25 kN
- Max. krouticí moment: 90 Nm
- Vlastní hmotnost: 4.5 kg
Détails techniques
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 25.0 |
| Max. koppel [Nm] | 90.0 |
| Lengtecompensatie [mm] | ± 3 |
| Gewicht [kg] | 4.5 |
Levering
Klemspanner incl. gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder momentsleutel