arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSG R 100

KSG R 100

Morsa NC

ID 430808

Tempo di consegna su richiesta
Morsa a serraggio a potenza rinforzata semplice standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Con piastra adattatrice fissa e oscillante
  • Regolazione continua della forza di serraggio
  • Predisposto per VERO-S
  • Con piastra adattatrice fissa e oscillante
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 305 x 115 mm
  • Larghezza delle ganasce: 160 mm
  • Forza di serraggio: 4 - 30 kN
  • Peso: 19 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 100.0
Larghezza delle ganasce [mm] 160.0
Forza di serraggio min. [kN] 4.0
Forza di serraggio max. [kN] 30.0
Peso [kg] 19.0

La fornitura comprende
Morsa con piastra adattatrice e piastra oscillante, comprese staffe di serraggio, leva di bloccaggio, manuale operativo; senza inserto a 6 vie reversibile