KSG R 125
NC klemspanner
ID 430800
Standaard krachtversterkte enkelvoudig werkende spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Met adapter en zwenkplaat
- Continue afstelling van de spankracht
- Geschikt voor VERO-S
- Met adapter en zwenkplaat
- Afmetingen: 125 x 390 x 140 mm
- Klauwbreedte: 192 mm
- Klemkracht: 4 - 40 kN
- Gewicht: 34 kg
Información técnica
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Klauwbreedte [mm] | 192.0 |
| min. klemkracht [kN] | 4.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 40.0 |
| Gewicht [kg] | 34.0 |
Levering
Klemspanner met adapter en zwenkplaat met spanklauwen, handkruk, gebruiksaanwijzing; zonder 6-voudige omkeerbare klemmen