arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GFD mini 264-75-3 52

GFD mini 264-75-3 52

Handmatige afstellingssystemen

IDnr. 1561241

Beperkte voorraad
Standaard handmatig set-upsysteem

Productkenmerken
  • 3-voudige piramideconsole
  • Handmatig geklemd systeem
Technische gegevens
  • Afmetingen: 264 x 294 x 75 mm
  • Klempenkaliber: 52 x 52 mm
  • Neerhaalkracht: 17 kN
  • Max. koppel: 30 Nm
  • Materiaal: Hard-geanodiseerd aluminium
  • Gewicht: 7.8 kg
Neerhaalkracht [kN] 17.0
Max. koppel [Nm] 30.0
Gewicht [kg] 7.8

Levering
Piramidekonsole, bedieningshandleiding; zonder spanbout, zonder spaninrichting