arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
JBM-STA 120 Ilustração semelhante

JBM-STA 120

Barras serrilhadas em alumínio

ID 114511

JBM-STA 120, Barras serrilhadas em alumínio

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 12 mm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Descubra outras barras serrilhadas em diversas alturas e larguras, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Barras serrilhadas em alumínio
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 12.0
Largura B [mm] 40.0
Altura H [mm] 60.0
Comprimento L [mm] 420.0
Material Alumínio
m/peça [kg] 2.8