arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NS 17-21 Illustrazione simile

NS 17-21

Tassello a T singolo

ID 140108

Disponibile in magazzino
NS 17-21, Tassello a T singolo

Caratteristiche del prodotto:
  • Larghezza della scanalatura: 17 mm
  • Larghezza scanalatura, a gradini: 21 mm
  • Max coppia di serraggio: 70 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Tassello a T singolo
Larghezza della scanalatura N [mm] 17.0
Larghezza della cava a gradino N1 [mm] 21.0
Larghezza B [mm] 22.5
Altezza H [mm] 24.0
Altezza H1 [mm] 9.0
Lunghezza L [mm] 23.5
Vite-cil. M12 x 30
Coppia di serraggio max. [Nm] 70.0
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)