arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSK 105 Ilustracja analogiczna

NSK 105

Pojedyncza nakrętka młoteczkowa

N.º de identificação 144100

Em estoque
NSK 105, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa

Cechy produktu:
  • Szerokość rowka: 10 mm
  • Maks. moment dokręcania: 30 Nm
  • Jednostka dostawy: 1 element
Narzędzia:
  • Czy ta nakrętka teowa pasuje do mojego uchwytu tokarskiego? Aby znaleźć odpowiednią nakrętkę teową do uchwytu tokarskiego, kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Grupa produktów Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Szerokość szczeliny N [mm] 10.0
Szerokość B [mm] 13.0
Wysokość H [mm] 15.5
Wysokość H1 [mm] 6.5
Długość L [mm] 12.0
Śruba z łbem cylindrycznym M8 x 20
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] 30.0
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).