arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SHB 125 類似のイラスト

SHB 125

硬化焼き入れ段付きトップジョー

ID 125100

SHB 125, 硬化焼き入れ段付きトップジョー

特長:
  • セレーション: 1/16" x 90°
  • 溝幅: 11 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ 硬化焼き入れ段付きトップジョー
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 11.0
幅 B [mm] 26.0
高さ H [mm] 40.0
長さ L [mm] 58.5
クランプ深さ T [mm] 9.0
穴間隔 a [mm] 14.5
穴間隔 b [mm] 16.0
穴間隔 c [mm] 16.0
ネジ M8
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 0.7