SHB-J 80
Hard stepped top jaws
ID 133109
SHB-J 80, 台阶式硬顶爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1.5 mm x 60°
- 槽宽度: 14 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Technical details
| 产品组 | 台阶式硬顶爪 |
|---|---|
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 插槽宽度 N [mm] | 14.0 |
| 宽度 B [mm] | 35.0 |
| 高度 H [mm] | 51.0 |
| 长度 L [mm] | 87.0 |
| 夹持深度 T [mm] | 12.0 |
| 孔距 a [mm] | 15.5 |
| 孔距 b [mm] | 25.0 |
| 孔距 c [mm] | 25.0 |
| 螺钉 | M12 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,硬化 |
| m/套 [kg] | 1.85 |