arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SHF 160 Illustrazione simile

SHF 160

Morsetti riportati a gradino rigidi

ID 155100

Disponibile in magazzino
SHF 160, Morsetti riportati a gradino rigidi

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 8 mm
  • Interspazio: 18 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Morsetti riportati a gradino rigidi
Dentatura Incastro a croce
Larghezza della scanalatura N [mm] 8.0
Larghezza della linguetta S [mm] 18.0
Larghezza B [mm] 20.0
Altezza H [mm] 36.5
Altezza H1 [mm] 32.5
Lunghezza L [mm] 63.0
Profindità di serraggio T [mm] 7.5
Spaziatura dei fori a [mm] 16.8
Spaziatura dei fori b [mm] 32.0
Vite M8
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 0.6