arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SHF 315 Vergelijkbare illustratie

SHF 315

Harde, vertande bovenste klemmen

IDnr. 155103

SHF 315, Harde, vertande bovenste klemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 12 mm
  • Padbreedte: 26 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Product group Hard stepped top jaws
Serration Tongue and groove
Slot width N [mm] 12.0
Tab width S [mm] 26.0
Width B [mm] 36.0
Height H [mm] 62.0
Height H1 [mm] 56.0
Length L [mm] 105.0
Clamping depth T [mm] 15.0
Hole spacing a [mm] 22.3
Hole spacing b [mm] 54.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 3.3
If use together with SCHUNK EWB-MT 315 base jaws