arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZAJ-ST 16-2 Illustrazione simile

SZAJ-ST 16-2

Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre

ID 175501

Disponibile in magazzino
SZAJ-ST 16-2, Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 12 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vorresti conoscere l'esatto campo di serraggio del tuo mandrino autocentrante? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Grupo de productos Mordazas  de garra duras para la sujeción de barras
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 12.0
Anchura B [mm] 30.0
altura H [mm] 40.0
Longitud L [mm] 69.5
Profundidad de sujeción T [mm] 34.0
Espacio entre barrenos b [mm] 20.0
Tornillos M10
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 1.1