arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PNS-M 315-18-1 Vergelijkbare illustratie

PNS-M 315-18-1

Slingerklemmen

ID 160210

Tempo di consegna su richiesta
PNS-M 315-18-1, Slingerklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 18 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: PT 18-1, ID-Nr. 160002PB 315-1, ID-Nr. 192105SP 315-2, ID-Nr. 194105
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 18.0
Breedte B [mm] 95.0
Breedte B1 [mm] 50.0
Hoogte H [mm] 68.0
Lengte L [mm] 97.0
Klemdiepte T [mm] 35.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Gatafstand b [mm] 34.0
Schroeven M14
m/stuk [kg] 2.4
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.