WDM-5X-SM 80-100
Módulos de base e empilhamento
ID 1398182
Sistema de fixação direta da peça na versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Módulo de empilhamento
- Sistema acionado manualmente
- Dimensões: Ø80 x 100 mm
- Força de tração: 15 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Torque de atuação: 15 Nm
- Peso: 3.65 kg
Detalhes técnicos
| Průměr [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Výška H [mm] | 100.0 |
| Přítlačná síla [kN] | 15.0 |
| Aktivační moment [Nm] | 15.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.65 |
Rozsah dodávky
Nástavbový upínací modul, návod k obsluze