WDM-5X-SM 80-75
Módulos de base e empilhamento
ID 1398181
Sistema de fixação direta da peça na versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Módulo de empilhamento
- Sistema acionado manualmente
- Dimensões: Ø80 x 75 mm
- Força de tração: 15 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Torque de atuação: 15 Nm
- Peso: 2.85 kg
Specifiche tecniche
| Diâmetro [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Altura H [mm] | 75.0 |
| Força de tração [kN] | 15.0 |
| Torque de atuação [Nm] | 15.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 2.85 |
Escopo de fornecimento
Módulo de empilhamento, manual de operação