TKE 255-305
Stabilizzatori
ID 1398469
Sistema di serraggio diretto del pezzo in lavorazione nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Unità di serraggio telescopica
- Unità allungabile per il supporto laterale di pezzi elevati
- Corsa di compensazione: 255 - 305 mm
- Peso: 1.95 kg
Specifiche tecniche
| Compensazione min. [mm] | 255.0 |
|---|---|
| Compensazione max. [mm] | 305.0 |
| Peso [kg] | 1.95 |
La fornitura comprende
Unità di serraggio telescopica