TENDO WZS FLANGE Ø20x111
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Ident.-Nr. 28003757
TENDO WZS FLANGE Ø20x111, Slijpgereedschapshouders
Levering: Exclusief activeringssleutel
- TENDO WZS
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: FLANSCH/FLANGE
- Klemdiameter D1: 20 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 90 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Specifiche tecniche
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO WZS |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | FLANSCH/FLANGE |
| Klemdiameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 47.4 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 90.0 |
| Gewicht [kg] | 3.0 |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel