WZS VOLLMER Ø32x90
Mandrino a espansione idraulica con azionamento a forza di trazione
ID 20063191
WZS VOLLMER Ø32x90, Portautensili per la rettifica di utensili
- WZS VOLLMER
- Mandrino a espansione idraulica con azionamento a forza di trazione
- Diametro di serraggio D1: 32 mm
- Lunghezza di proiezione L1: 90 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino a espansione idraulica con azionamento a forza di trazione |
|---|---|
| Serie | WZS VOLLMER |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L2 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 56.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 42.0 |
| Peso [kg] | 2.4 |
Versione
Attacco del mandrino idraulico Ø 105 mm
Serraggio ad azionamento meccanico
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h7
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
Interfacce speciali possono anche essere prodotte su richiesta.