NSR mini 100
Giunti robotici
ID 471960
Modulo robot del sistema di cambio pallet con moduli a punto zero nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Funzione integrata di pulizia
- Dimensioni: 100 x 39,5 x 38 mm
- Forza traente: 1 kN
- Forza traente con funzione turbo: 4 kN
- Max coppia Mx: 75 Nm
- Max coppia Mz: 200 Nm
- Precisione di ripetibilità: < 0.02 mm
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 0.4 kg
Specifiche tecniche
| Length [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 39.5 |
| Pull-down force [kN] | 1.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 4.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.02 |
| Moment Mx max. [Nm] | 75.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 200.0 |
| Weight [kg] | 0.4 |
Scope of delivery
Robot module, fastening screws, fitting screws, O-rings, operating manual; without proximity switches