NSE-A3 138-V4-P
Módulos de automatización
ID 1351708
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Junta cónica
- Protección antirrotación
- Función de limpieza integrada
- Unidad de transferencia de medios neumática/hidráulica cuádruple
- Detección de la presión dinámica de las posiciones del pistón de sujeción
- Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Fuerza de retracción:: 8 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 28 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Presión de desbloqueo: 6 bar
- Peso: 4.2 kg
Información técnica
| Durchmesser [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Einzugskraft [kN] | 8.0 |
| Einzugskraft mit Turbo [kN] | 28.0 |
| Entriegelungsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 4.2 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, Passschraube, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierbolzen