PAL-K S mini 199 x 99
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
ID 1551644
Paleta de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior preparado para dispositivos de sujeción KONTEC
- Pin de sujeción de dos vías inferiores SPx mini 20
- Dimensiones: 199 x 99 x 16 mm
- Material: Acero
- Paralelismo superficial: 0.02 mm
- Peso: 2.6 kg
Información técnica
| Longitud [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 99.0 |
| Material | Acero |
| Paralelismo superficial [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 2.6 |
Material suministrado
Palets de sujeción, pernos de sujeción, manivelas; sin dispositivos de sujeción