arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SEP 270-3

SEP 270-3

Hoogteverlengingen klemapparaat

ID 471520

Hoogteverlenging kleminrichting standaard

Productkenmerken
  • Bovenkant voorbereid voor verschillende kleminrichtingen
  • Onderkant enkelvoudige klempen SPx 40 met indexeerstift IXB V1
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø280 x 120 mm
  • Hoekpositie bewerkingsoppervlak: 3 x 45°
  • Hoekverhouding: 3 x 120°
  • Gewicht: 31 kg
Diameter [mm] 280.0
Gewicht [kg] 31.0

Levering
Piramidebeugels, klempinnen, indexeerstiften, oogbout; zonder klemapparaat