arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SEZ-ER40-120

SEZ-ER40-120

Hoogteverlengingen klemapparaat

IDnr. 471575

Op voorraad
클램핑 장치 높이 연장기 표준형

제품 특징:
  • ER 40 콜릿 장착용 상단
  • 인덱싱 핀 IXB V1 포함 하단 단방향 클램핑 핀 SPx 40
기술 데이터:
  • 치수: Ø154 x 120 mm
  • 클램핑 지름: 3 - 26 mm
  • 최대 클램핑 깊이: 96 mm
  • 길이 조절 나사 포함 클램핑 깊이: 20 - 50 mm
  • 재료: 강철
  • 중량: 5.3 kg
지름 [mm] 154.0
최소 공작물 지름 [mm] 3.0
최대 공작물 지름 [mm] 26.0
재료 강철
중량 [kg] 5.3

제공 범위
콜릿 척 장착, 길이 조절 나사, 클램핑 핀, 압력 스프링, 인덱싱 핀, 캡 너트(콜렛 제외)