NSE-M plus 138
Módulos de sujeción
ID 471140
Este producto es un producto clásico de SCHUNK.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema sujeto manualmente
- Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 43 mm
- Fuerza de retracción:: 2.5 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Par de accionamiento: 15 Nm
- Peso: 4 kg
Información técnica
| Diámetro [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Fuerza de retracción: [kN] | 2.5 |
| Ángulo de maniobra [°] | 110 |
| Par de desbloqueo [Nm] | 15.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, llave de accionamiento, manual de instrucciones; sin pines de sujeción