NSE3 138-V1
Módulos de fixação
ID 1313723
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Função turbo
- Proteção anti-rotação bidirecional 90°
- Monitoramento dinâmico da pressão das posições da corrediça de fixação
- Dimensões: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Força de tração: 8 kN
- Força de tração com turbo: 28 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 4.4 kg
Specifiche tecniche
| Diameter [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Neerhaalkracht [kN] | 8.0 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 28.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 4.4 |
Levering
Klemmodule, montageschroeven, passchroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempinnen, zonder indexeerstiften